製品の公開
WOOD Dark grey wall lamp
WOOD Dark grey wall lamp
WOOD Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    WOOD Dark grey wall lamp

    Google翻訳”,
    WOOD は、モダンなラインの屋外照明用 LED 壁面照明器具で、金属製でポリカーボネートの拡散板が付いています。光源は SMD LED 10W 3000K 600Lm CRI>80 です。壁面照明は下部に光線を投射し、装飾的な照明と機能的な照明を提供します。取り付け後は方向を変えることができます。
    仕様
    • Reference: 74455

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776182707

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1108926

      Fixing: Wall

      Series: 7446

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00161

      IP: 54

      Power max.(W): 11

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 95°

      Total height: 204

      Length: 130

      Depth: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 148

      Individual box width (MM): 145

      Length individual box (MM): 145

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003112

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.85

      PCS: 288

      Net weight consolidated item: 0.66

    技術仕様
    • Unique ref74455_-_wood-led-dark-grey-wall-lamp
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品