製品の公開
RUSH 250 Dark grey post lamp 4000K 360 wide CASAMBI
RUSH 250 Dark grey post lamp 4000K 360 wide CASAMBI
RUSH 250 Dark grey post lamp 4000K 360 wide CASAMBI
    Faro Barcelona

    RUSH 250 Dark grey post lamp 4000K 360 wide CASAMBI

    Google翻訳”,
    RUSH は、屋外用のテクニカル照明のコレクションです。コレクション全体はアルミニウムと透明ポリカーボネートで作られており、IK10 の耐衝撃性と IP65 を備え、雨や固体に対して高い保護性能を発揮します。このオーバーウォールは、庭園や公園の照明に最適です。360 オプションでは、対称的な照明が可能です。ワイド バージョンでは、より遠くまで光を拡散できます。CASAMBI バージョン。色温度は 4000K で、快適で居心地の良い雰囲気を演出できます。
    仕様
    • Reference: 750021C

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776227651

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 874665

      Fixing: Post

      Series: 7501

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: DMS12CD27W

      IP: 65

      IK: 10

      Power max.(W): 14

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Maximum driver info: 350mA CC

      Lumens max: 1078lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 4000K

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Opening degrees: 360° WIDE

      Sea Sied Suitable: 0

      Total height: 250

      Length: 160

      Depth: 160

      Total diameter: 160

      Type of dirver regulation: CASAMBI

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 175

      Individual box width (MM): 280

      Length individual box (MM): 175

      Volume Box Ind. Trawl: 0.008575

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 2,48

    技術仕様
    • Unique ref750021C_-_rush-dark-grey-post-lamp-4000k-360-ordm-wide-casambi
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品