製品の公開
RUSH 3700 Dark grey pole lamp 2700K 180
RUSH 3700 Dark grey pole lamp 2700K 180
RUSH 3700 Dark grey pole lamp 2700K 180
    Faro Barcelona

    RUSH 3700 Dark grey pole lamp 2700K 180

    Google翻訳”,
    RUSH 3700 は、屋外用のテクニカル ライトのコレクションです。コレクション全体はアルミニウムと透明ポリカーボネートで作られており、IK10 の耐衝撃性と IP65 を備え、雨や固体に対する高い保護性能を備えています。この 3.7 m の街灯は、庭園や公園の照明に最適です。180 オプションにより、非対称の照明が可能になります。
    仕様
    • Reference: 750302

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776228306

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 874665

      Fixing: Floor

      Series: 7501

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: DMS12CD27W

      IP: 65

      IK: 10

      Power max.(W): 38

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Maximum driver info: 1050mA CC

      Lumens max: 3726lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Opening degrees: 180°

      Sea Sied Suitable: 0

      Total height: 3700

      Length: 160

      Depth: 160

      Total diameter: 160

      Type of dirver regulation: NO TIENE REGULACION

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 195

      Individual box width (MM): 140

      Length individual box (MM): 195

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005324

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 18,74

    技術仕様
    • Unique ref750302_-_rush-dark-grey-pole-lamp-3-7m-2700k-180-ordm
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL