製品の公開
RUSH 3700 Dark grey pole lamp 4000K 180º DALI
Faro Barcelona

RUSH 3700 Dark grey pole lamp 4000K 180º DALI

Google翻訳”,
RUSH 3700 は、屋外用のテクニカル照明のコレクションです。コレクション全体はアルミニウムと透明ポリカーボネートで作られており、IK10 の耐衝撃性と IP65 を備え、雨や固体に対する高い保護性能を備えています。この 3.7m の街灯は、庭園や公園の照明に最適です。180º オプションにより、非対称照明が可能です。DALI バージョン。色温度は 4000K で、快適で居心地の良い雰囲気を演出できます。
仕様
  • Reference: 750322D-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776416550

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Serie: 7501

    Body material: Aluminium+PC

    Body finish: Dark Grey

    Light Source Energy Class: E

    IP: 65

    Type: I

    IK: 10

    Power max (W): 38

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 1050mA CC

    Lumens max: 2576lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 4000K

    CRI: >95

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 180°

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 3700

    Length: 160

    Depth: 160

    Total diameter: 160

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 195

    Individual box width: 140

    Length individual box: 195

    PCS/PALLET: 0

    Net weight consolidated item: 0,01

技術仕様
  • Unique ref750322D-110_-_RUSH-3700-Dark-grey-pole-lamp-4000K-180deg-DALI
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外

類似製品