製品の公開
PUK 59 Black projector 15° 2700K
Faro Barcelona

PUK 59 Black projector 15° 2700K

Google翻訳”,
PUK は、建築空間のアクセント照明に最適な、シンプルなデザインの屋外投光器シリーズです。汎用性、視覚的な快適さ、内蔵ゴニオメーター、塩分の多い環境への適用可能性が際立っています。直径 Ø59、色温度 2700K、角度 15° のこのブラック プロジェクターは、バイザー アクセサリ ref. 75302V、ハニカム アクセサリ ref. 75302H、杭アクセサリ ref. 75302S、ツリー固定アクセサリ ref. 75300F と組み合わせることができます。
仕様
  • Reference: 75302-221

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776351745

    Tariff Item: 9405411000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1116581

    Fixing: Wall

    Serie: 7530

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: BXKC-27E1501-B-13

    IP: 65

    Type: I

    IK: 06

    Power max (W): 12,5

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 350mA CC

    Lumens max: 370lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: >80

    Opening degrees: 15°

    Sea Side Suitable: 1

    Related accessory: 75302V

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002003

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,87

技術仕様
  • Unique ref75302-221_-_PUK-59-Black-projector-15deg-2700K
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)87
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外

類似製品