製品の公開
DAS 300 Dark grey beacon lamp
DAS 300 Dark grey beacon lamp
DAS 300 Dark grey beacon lamp
    Faro Barcelona

    DAS 300 Dark grey beacon lamp

    Google翻訳”,
    DAS は、LED 技術を取り入れた、現在のラインを備えた屋外照明シリーズで、壁面ライトと 2 つのビーコンで構成されています。小型ビーコンは高さ 30 cm で、透明ガラス拡散板を備えた射出成形アルミニウムで作られています。光源は COB LED 8W 3000K 480Lm です。このビーコンは、装飾的な庭園照明に最適です。
    仕様
    • Reference: 75519

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776065352

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1077787

      Fixing: Floor

      Series: 7551

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00092

      IP: 54

      IK: 09

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 480lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 4 SDCM

      Opening degrees: 180°

      Total height: 300

      Length: 160

      Depth: 54

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 60

      Individual box width (MM): 170

      Length individual box (MM): 320

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003264

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1,645

      PCS: 216

      Net weight consolidated item: 1,533

    技術仕様
    • Unique ref75519_-_das-led-dark-grey-beacon-lamp-h-30cm
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL