製品の公開
BERET 1800 Dark grey pole lamp
Faro Barcelona

BERET 1800 Dark grey pole lamp

Google翻訳”,
BERET は、LED 技術を取り入れた、モダンでシンプルなラインの屋外照明シリーズで、2 つのビーコンと街灯で構成されています。街灯の高さは 180 cm で、オパール PMMA ディフューザー付きのアルミニウム製です。光源は SMD LED 16W 4000K 625Lm です。この街灯は、庭を照らすのに最適です。
仕様
  • Reference: 75524

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776065758

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1156039

    Fixing: Floor

    Series: 7552

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00229

    IP: 54

    IK: 04

    Power max.(W): 16

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 625lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Total height: 1800

    Length: 120

    Depth: 65

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 2

    Individual box height (MM): 160

    Individual box width (MM): 210

    Length individual box (MM): 610

    Volume Box Ind. Trawl: 0.040052

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.7

    PCS: 18

    Net weight consolidated item: 3.145

技術仕様
  • Unique ref75524_-_BERET-1800-Dark-grey-pole-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)3.145
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

類似製品