製品の公開
SHELBY 630 Dark grey beacon
Faro Barcelona

SHELBY 630 Dark grey beacon

Google翻訳”,
SHELBY は、屋外照明用に Conillas が作成したデザイナー ランプのコレクションです。LED 技術の使用と、光を均等に分散する大型ディフューザーが特徴です。ビーコンの光源は、統合された SMD LED 10W 暖色光です。このセットは、すっきりとしたラインのモダンな美学に従って、庭園やテラスを照らすのに最適です。
仕様
  • Reference: 75538

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776089068

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1109163

    Fixing: Floor

    Series: 7554

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00162

    IP: 65

    Power max.(W): 10

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 600lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 630

    Length: 190

    Depth: 190

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 2

    Individual box height (MM): 645

    Individual box width (MM): 208

    Length individual box (MM): 208

    Volume Box Ind. Trawl: 0.027905

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.8

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 1.9

技術仕様
  • Unique ref75538_-_SHELBY-630-Dark-grey-beacon
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明