製品の公開
CUCA 650 Black spike lamp 24V
Faro Barcelona

CUCA 650 Black spike lamp 24V

Google翻訳”,
CUCA 650 は、非常に装飾的なデザインと建築的なニュアンスを備えた黒の屋外用ステークです。Faro Lab によって設計された半円アーチ型のミニマリストなステンレススチール構造は、小さな光の球を持ち上げ、動かし、エレガントでミニマリストな風景空間を作り出します。蜃気楼のように、夕暮れ時には光の点がさまざまな高さで空間に浮かんでいるように見え、構造はほとんど完全に消えます。最も独創的な構成を作成できるように、2 つの高さが用意されています。24V バージョン。
仕様
  • Reference: 75561

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776345409

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1756419

    Fixing: Floor

    Serie: 7559

    Body material: Stainless steel

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00325

    IP: 65

    Type: III

    IK: 06

    Power max (W): 3

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 154lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >90

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 915

    Length: 469

    Depth: 85

    Base diameter: 85

    Additional rods included in the box: No

技術仕様
  • Unique ref75561_-_CUCA-650-Black-spike-lamp-24V
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外