製品の公開
BROT 200 Black beacon lamp
Faro Barcelona

BROT 200 Black beacon lamp

Google翻訳”,
BROT は、Yembara Studio が作成した楽しいデザイン コレクションです。温かみのある光で、このビーコンのデザインはミニマリスト的かつ建築的です。屋外スペースでルートを生成する小道や通路を照らすのに最適です。BROT 200 は、方向を定めることができるため、植物を照らすのに最適な代替品です。
仕様
  • Reference: 75572

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776345812

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1179053

    Fixing: Floor

    Serie: 7252

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00275

    IP: 65

    Type: II

    Power max (W): 7

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 300mA CC

    Lumens max: 290lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Opening degrees: 80º

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 200

    Length: 143

    Depth: 85

    Base diameter: 85

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.006039

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,70

技術仕様
  • Unique ref75572_-_BROT-200-Black-beacon-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)70
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外