製品の公開
GROP 2000 Dark grey pole lamp
Faro Barcelona

GROP 2000 Dark grey pole lamp

Google翻訳”,
GROP は、LED 技術を取り入れた、ミニマリスト ラインの屋外照明シリーズです。街灯の高さは 2 メートルです。光源には 27W 3000K LED が組み込まれています。このビーコンは、庭を照らすのに最適です。
仕様
  • Reference: 75602

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776116504

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1167299

    Fixing: Floor

    Series: 7560

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00246

    IP: 54

    Power max.(W): 27

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1300lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 2000

    Length: 120

    Depth: 80

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 150

    Individual box width (MM): 150

    Length individual box (MM): 2020

    Volume Box Ind. Trawl: 0.04545

    Gross weight of box Ind. Trawl: 7.2

    PCS: 36

    Net weight consolidated item: 5.76

技術仕様
  • Unique ref75602_-_GROP-2000-Dark-grey-pole-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)5.76
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

類似製品