製品の公開
ORWELL Dark grey wall lamp with camera
ORWELL Dark grey wall lamp with camera
ORWELL Dark grey wall lamp with camera
    Faro Barcelona

    ORWELL Dark grey wall lamp with camera

    Google翻訳”,
    監視カメラ、マイク、スピーカーを備えたテラスと庭用の現代的な壁ランプ。ORWELL の操作は、2.4 GHz WIFI と TUYA モバイル アプリケーションを介して行われます。アプリケーションから、ライブ録画の制御、ログの参照、カメラへのオーディオの送信、ライトの色温度の制御、照明器具の強度の調整を行うことができます。射出成形アルミニウムとオパール ポリカーボネート ディフューザーで作られています。ORWELL は IP54 を備えており、雨から保護します。
    仕様
    • Reference: 75701

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776188334

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1079814

      Fixing: Wall

      Series: 7571

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: C

      Light Source Code: L00104

      IP: 54

      Power max.(W): 13

      Power and Lm of the intensities W/Lm: 4w 95lm / 13w 480lm

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 480lm

      Voltage: 220V-240V

      Adjustable K range: 3000 - 6500K

      Adjustable Color Temperature (K): 1

      CRI: >80

      Total height: 300

      Length: 90

      Depth: 127

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 325

      Individual box width (MM): 155

      Length individual box (MM): 115

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005793

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.29

      PCS: 96

      Net weight consolidated item: 1,16

    技術仕様
    • Unique ref75701_-_orwell-led-dark-grey-wall-lamp-with-camera
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL