製品の公開
CLAP Black linear wall lamp/ceiling 3x6W 3000K 38º
Faro Barcelona

CLAP Black linear wall lamp/ceiling 3x6W 3000K 38º

Google翻訳”,
CLAP は、技術的で多用途なニュアンスが際立つ屋外スペース用の照明システムです。統一された美観を備えたさまざまな直接/間接照明ソリューション (杭、ビーコン、壁面ライト、ペンダント、ツリー プロジェクターなど) を提供します。CLAP リニア壁面ライト/天井ライトは、ほとんど目に見えない構造とボリュームを備え、アクセント ライトにすべての目立ちを残し、風景のある空間を作成するのに最適です。色は黒で、色温度は 3000K、角度は 38° です。プロジェクターをアンチグレア バイザー ref. 75714-2 と組み合わせることで、視覚的な快適さを最適化できます。
仕様
  • Reference: 75712-233

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776356115

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 908208

    Fixing: Wall

    Serie: 7572

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: CXA1304-0000-000gg0nn30F

    IP: 65

    Type: I

    Power max (W): 3X6

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 24V CV

    Lumens max: 3x524lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Opening degrees: 38°

    Sea Side Suitable: 0

    Related accessory: 75714-2

    Accessories included in the box: Base/Florón

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,01

技術仕様
  • Unique ref75712-233_-_CLAP-Black-linear-wall-lamp-ceiling-3x6W-3000K-38deg
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外

類似製品