製品の公開
SCUBA LOUVER 1200 Black pendant lamp 36W
Faro Barcelona

SCUBA LOUVER 1200 Black pendant lamp 36W

Google翻訳”,
SCUBA LOUVER 1200 はステンレススチール製の黒いペンダント照明器具です。屋外用に設計されていますが、多くの屋内スペースにもフィットします。IP65 の保護性能を備え、雨や固体に対する高い保護性能と IK10 の耐衝撃性を備えています。インダストリアル スタイルで、光線はチューブの一部を通して投影されます。SCUBA LOUVER の電力は 36W、色温度は 2700K です。照明器具の視覚的な快適性を高めるアンチグレア ルーバーを備えています。
仕様
  • Reference: 75758-01-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776384316

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 7575

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: D

    IP: 65

    Type: I

    IK: 10

    Power max (W): 36

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 600mA CC

    Lumens max: 1575lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >90

    Opening degrees: 80x130°

    Sea Side Suitable: 0

    Length: 1200

    Total diameter: 70

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,01

技術仕様
  • Unique ref75758-01-110_-_SCUBA-LOUVER-1200-Black-pendant-lamp-36W
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSuspension
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外