製品の公開
Atmospheric Vacuum Breakers - 710, 715
Febco

Atmospheric Vacuum Breakers - 710, 715

Google翻訳”,

シリーズ710大気圧真空ブレーカーは、圧力損失によって真空状態が発生した場合に、主供給源への不純な水の逆サイフォンによる確実な保護を保証します。シリーズ710、715は、ホースよだれかけ、化学薬品バット、X線タンク、芝灌漑システム、および実験用シンクに最適です。彼らはブロンズのボディと軽量のプラスチック製のポペットを備えています。最大使用圧力:150psi(10.3バール)。

仕様
  • Features

    • Designed for use in multiple cold water applications
    • Meets all ASSE specifications
    • Assure positive protection against backsiphonage of impure water into the main supply in the event that Pressure loss causes vacuum conditions
    • Sizes 1⁄2 in. - 2 in. (15mm - 50mm)

    Outlet Connection Size

    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Connection Size

    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN
技術仕様
  • Unique ref710-715-Atmospheric-Vacuum-Breakers
  • コレクションセットBackflow Prevention
  • コレクションVacuum Breakers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
  • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
  • MasterFormat 2014 コード40 05 67.13
  • MasterFormat 2014 タイトルReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClassNumber23-27 31 11
  • OmniClassタイトルBackflow Preventors
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING