製品の公開
Lead Free* Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - LF825Y
Lead Free* Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - LF825Y
    Febco

    Lead Free* Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - LF825Y

    Google翻訳”,

    シリーズ LF825Y 鉛フリー* Y パターン減圧ゾーン アセンブリは、リリーフ バルブからの過剰な水の排出を検出する SentryPlus Alert® テクノロジーを備えた洪水センサーを備えています。アドオン接続キットを通じてセンサーを起動すると、警報システムが作動し、洪水検出の通知が施設職員に送信されます。 BMS およびセルラー通信には接続キットが用意されています。

    このシリーズは、逆サイフォン現象または背圧によって引き起こされる汚染水の逆流が飲料水供給源に入るのを防ぎます。工業プラント、病院、遺体安置所、霊安室、化学プラントへの水道サービスにおける健康被害の相互接続での保護に最適です。用途は、灌漑システム、ボイラー給水、給水ライン、および最大限の保護を必要とするその他の設備にも適用されます。最大使用圧力: 175 psi (12.1 bar)。

    仕様
    • Features

      • Ultimate mechanical protection of potable water against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services
      • Modular relief valve for ease of maintenance
      • Used in industrial plants, hospitals, morgues, mortuaries, chemical plants, irrigation systems, boiler feed, water lines, and other installations
      • Meets all specifications of AWWA, ASSE, CSA and approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at the University of Southern California

      Outlet Connection Size

      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Connection Size

      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN
    技術仕様
    • Unique refLF825Y-Reduced-Pressure-Zone-Assembly
    • コレクションセットBackflow Prevention
    • コレクションReduced Pressure Zone Assemblies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
    • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
    • MasterFormat 2014 コード40 05 67.13
    • MasterFormat 2014 タイトルReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNumber23-27 31 11
    • OmniClassタイトルBackflow Preventors
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING