製品の公開
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2-1/2 - 10 IN Sizes - LF860-FS Large
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2-1/2 - 10 IN Sizes - LF860-FS Large
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2-1/2 - 10 IN Sizes - LF860-FS Large
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2-1/2 - 10 IN Sizes - LF860-FS Large
    Febco

    Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2-1/2 - 10 IN Sizes - LF860-FS Large

    Google翻訳”,

    MasterSeries LF860-FS 大型鉛フリー* 減圧ゾーン アセンブリ逆流防止装置は、工業用設備およびアプリケーションへの水道サービスにおける危険性の高い (有毒な) 流体から保護するのに役立ちます。

    ステンレス製のリリーフ バルブ シートで改良されたこの頑丈なアセンブリは、信頼性を高め、バルブの寿命を延ばします。 OSYシャットオフバルブで利用可能。最大使用圧力は 175 psi (12.1 バール) です。

    ダクタイル鋳鉄製のボディは、ArmorTek™ コーティング技術と融合しており、微生物誘起腐食 (MIC) または露出した金属基板による腐食に抵抗します。

    このシリーズは、リリーフバルブからの過剰な水の排出を検出する SentryPlus™ Alert テクノロジーを備えた統合型フラッド センサーを特徴としています。アドオン接続キットを介してアクティブ化されたセンサーは、警報システムをトリガーして、洪水検出の通知を施設の担当者に送信できます。 BMS およびセルラー通信用の接続キットが用意されています。

    仕様
    • Features

      • Flood alert feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Advanced ArmorTek coating technology with built-in electrochemical corrosion inhibitor and microbial inhibitor to resist corrosion of internal parts
      • Stainless-steel relief valve seat and stainless-steel check components for maximum performance and durability
      • Highly suitable for potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
      • Potable water protection against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services
      • Integrated sensor on relief valve for flood detection
    技術仕様
    • Unique refLF860-FS-Large
    • コレクションセットBackflow Prevention
    • コレクションReduced Pressure Zone Assemblies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
    • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
    • MasterFormat 2014 コード40 05 67.13
    • MasterFormat 2014 タイトルReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNumber23-27 31 11
    • OmniClassタイトルBackflow Preventors
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING