製品の公開
Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825Y
Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825Y
    Febco

    Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825Y

    5つ星のうち3.03.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    シリーズ 825Y減圧ゾーン アセンブリは、リリーフ バルブからの過剰な水の排出を検出する SentryPlus Alert® テクノロジーを備えた洪水センサーを備えています。アドオン接続キットを通じてセンサーを起動すると、警報システムが作動し、洪水検出の通知が施設職員に送信されます。 BMS およびセルラー通信には接続キットが用意されています。

    このシリーズは、工業プラント、病院、遺体安置所、霊安室、化学プラントへの給水における危険性の高い (有毒な) 液体から保護します。用途は、灌漑システム、ボイラー給水、給水ライン、および最大限の保護を必要とするその他の設備にも適用されます。

    仕様
    • Features

      • Provides mechanical protection of potable water against high hazard (toxic) cross-connection contamination
      • Modular relief valve for ease of maintenance
      • Sizes 3/4 in. ‐ 2 in. (20mm to 50mm)
      • Meets all specifications of AWWA, ASSE, CSA and approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at the University of Southern California

      Outlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/4 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

      Inlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/4 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

    技術仕様
    • Unique ref825Y-Y-Pattern-Reduced-Pressure-Zone-Assembly
    • コレクションセットBackflow Prevention
    • コレクションReduced Pressure Zone Assemblies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
    • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
    • MasterFormat 2014 コード40 05 67.13
    • MasterFormat 2014 タイトルReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNumber23-27 31 11
    • OmniClassタイトルBackflow Preventors
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING