製品の公開
Small Footprint N-shape Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825YA
Small Footprint N-shape Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825YA
    Febco

    Small Footprint N-shape Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825YA

    Google翻訳”,

    シリーズ 825YA減圧ゾーン アセンブリは、リリーフ バルブからの過剰な水の排出を検出する SentryPlus Alert® テクノロジーを備えた洪水センサーを備えています。アドオン接続キットを通じてセンサーを起動すると、警報システムが作動し、洪水検出の通知が施設職員に送信されます。 BMS およびセルラー通信には接続キットが用意されています。

    このシリーズは、逆サイフォン現象または背圧によって引き起こされる汚染水の逆流が飲料水供給源に入るのを防ぎます。工業プラント、病院、遺体安置所、霊安室、化学プラントへの水道サービスにおける健康被害の相互接続での保護に最適です。用途は、灌漑システム、ボイラー給水、給水ライン、および最高レベルの機械的保護を必要とするその他の設備にも適用されます。終端接続は NPT ANSI/ASME B1.20.1 で指定されています。

    詳細については、https://www.watts.com/floodprotectionsystem をご覧ください。

    特徴

    • 浸水検知用リリーフバルブのセンサー
    • 洪水警報機能は、BMS およびセルラー通信と互換性のあるアドオン接続キットで利用可能
    • 水道施設における有毒な液体に対する最高レベルの機械的保護を提供します
    • 配管のエルボ、ニップル、ユニオンを設置から排除します。
    • 南カリフォルニア大学の交差接続制御および油圧研究財団によって承認されました
    • 小型で安価な保護エンクロージャが凍結や破壊行為から保護します
    仕様
    • Outlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

      Inlet Shutoff Valve Type
      No Shutoff Valve
      Quarter Turn Ball Valve

      Inlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

      Body Finish
      Bronze
      Rough Bronze

    技術仕様
    • Unique ref825YS-N-shape-Reduced-Pressure-Zone-Assembly
    • コレクションセットBackflow Prevention
    • コレクションReduced Pressure Zone Assemblies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
    • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
    • MasterFormat 2014 コード40 05 67.13
    • MasterFormat 2014 タイトルReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNumber23-27 31 11
    • OmniClassタイトルBackflow Preventors
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING