製品の公開
Double Check Valve Assemblies with Union End Ball Valves - Small Diameter - 850U Small
Febco

Double Check Valve Assemblies with Union End Ball Valves - Small Diameter - 850U Small

Google翻訳”,

FEBCOシリーズ850Uダブルチェックバルブアセンブリは
健康被害以外の用途向けに設計されています。シリーズ850Uは
飲料水の供給を危険から保護するように設計されています
国の配管規則に従った相互接続
灌漑、消防署、または工業処理などの非飲用サービスアプリケーションの水道局の要件。
エンド接続– NPT ANSI /ASMEB1.20.1。

仕様
  • Outlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Union Joint

    Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Quarter Turn Ball Valve

    Inlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Union Joint

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Body Finish

    • Bronze


技術仕様
  • Unique ref850U-small
  • コレクションセットBackflow Prevention
  • コレクションDouble Check Valve Assemblies
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
  • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
  • MasterFormat 2014 コード40 05 67.13
  • MasterFormat 2014 タイトルReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClassNumber23-27 31 11
  • OmniClassタイトルBackflow Preventors
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING