製品の公開
Durable Valve and Meter Support Stand - BF-STD-1
Febco

Durable Valve and Meter Support Stand - BF-STD-1

Google翻訳”,

この10〜38インチの耐久性のあるバルブとメーターのサポートスタンドにより、すばやく簡単に設置でき、高さを現場で調整できます。この一対のサポートスタンドは、すべて溶接された構造で、バーに耐食性コーティングが施されています。また、エポキシコーティングされた鋳鉄製のヨークと取り付けプレート、および亜鉛メッキされたスチール製のサポートシリンダーがあります。

仕様
  • Features

    • Durable welded construction
    • Corrosion resistant coating on bars
    • Adapts to fit varying installation heights
    • Epoxy coated yoke and mounting plate

    Specifications

    • Body Material Cast Iron
    • Brand Name FEBCO
    • EANUCCCode 643925025118
    • Height Adjustment 10 to 38 IN
    • Lead Free Not In Scope
    • Part Number 0710249
    • Series BF-STD-1

技術仕様
  • Unique refBF-STD-1-Support-stand
  • コレクションセットBackflow Prevention
  • コレクションBackflow Preventer Accessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
  • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
  • MasterFormat 2014 コード40 05 67.13
  • MasterFormat 2014 タイトルReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClassNumber23-27 31 11
  • OmniClassタイトルBackflow Preventors
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING