製品の公開
Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406
Febco

Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406

Google翻訳”,
シリーズ406検出器チェックは、自動スプリンクラーシステム用に設計されています。メーターは、自動スプリンクラーシステムからの水の漏れや盗難を検出します。最大使用圧力:175psi(12.1バール)。
仕様
  • Size(s): 2 in. (50mm)
技術仕様
  • Unique refDetector-Check-for-Automatic-Fire-Sprinkler-Systems-406
  • コレクションセットCheck Valves
  • コレクションSingle Check Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-15
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Inline check valves
  • UNSPSC40141622
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass2015詳細Check valves
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING