製品の公開
Lead Free* MasterSeries In-Line Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter - LF856
Lead Free* MasterSeries In-Line Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter - LF856
    Febco

    Lead Free* MasterSeries In-Line Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter - LF856

    Google翻訳”,

    MasterSeries LF856鉛フリー*ダブルチェック検出器アセンブリは、灌漑、消防、工業処理などの非健康被害サービスアプリケーションの国家配管法および水道局の要件に従って、危険な相互接続から飲料水供給を保護するように設計されています。ダクタイル鋳鉄のボディが特徴です。最大使用圧力:175psi(12.1バール)。

    特徴

    • 主に飲料水システムとスプリンクラーシステムの保護に使用されます
    • ディスクリテーナーとバルブボディドレンポートを備えた防寒機能
    • 危険な相互接続から飲料水の供給を保護します
    • インラインサービス可能なアセンブリには、特別なツールは必要ありません
    仕様
    • Outlet Connection Size

      • 2 1/2 IN
      • 3 IN
      • 4 IN
      • 6 IN
      • 8 IN
      • 10 IN

      Inlet Shutoff Valve Type

      • No Shutoff Valve
      • Outside Stem And Yoke Gate Valve

      Inlet Connection Size

      • 2 1/2 IN
      • 3 IN
      • 4 IN
      • 6 IN
      • 8 IN
      • 10 IN
    技術仕様
    • Unique refDouble-Check-Detector-Assemblies-Large-Diameter-LF856
    • コレクションセットBackflow Prevention
    • コレクションReduced Pressure Detector Assemblies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
    • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
    • MasterFormat 2014 コード40 05 67.13
    • MasterFormat 2014 タイトルReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNumber23-27 31 11
    • OmniClassタイトルBackflow Preventors
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING