製品の公開
Key Operated Wall Hydrants for Irrigation System Winterization - FPHB-1
Febco

Key Operated Wall Hydrants for Irrigation System Winterization - FPHB-1

Google翻訳”,

シリーズFPHB-1キー操作壁消火栓は、灌漑スプリンクラーシステムの起動、防寒、およびサービスのために、建物の給水への外部アクセスを提供するように特別に設計されています。 FPHB-1は家の外にあり、サービスコールにかかる時間を短縮します。最大使用圧力:175psi(12.1 bar)

仕様
  • Features

    • Provides outside water supply access for start-up, winterizing, and servicing of irrigation sprinkler systems
    • Convenient outside access available any time for winterizing and service
    • Tamper resistant key-operated hydrant
    • Union connection for ease of installation of backflow preventer
技術仕様
  • Unique refFPHB-1-Wall-Hydrant
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションShutoff Valves - Wall Hydrants
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
  • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
  • MasterFormat 2014 コード40 05 67.13
  • MasterFormat 2014 タイトルReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClassNumber23-27 31 11
  • OmniClassタイトルBackflow Preventors
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING