製品の公開
Lead Free* Full Port Union End Ball Valves - LF622UF
Febco

Lead Free* Full Port Union End Ball Valves - LF622UF

Google翻訳”,
シリーズLF622UF鉛フリー*フルポートユニオンエンドボールバルブは、蒸気サービスアプリケーション向けに設計されています。それらは、最小流量がバルブ容量の20%から100%である非摩耗性流体のスロットルとバランス調整に理想的です。フルポート設計により、圧力損失を最小限に抑えます。これらのバルブは、PTFEステムパッキンシール、スラストワッシャーおよびシートを備えています。それらは、圧力計またはテストコックの設置に適したタップ付きコンセントで利用できます。最大使用圧力:600psi(41.3 bar)WOG; 125psi(8.6バール)WSP。
仕様
  • Lead Free* models available. Size(s): 1/2 to 2 in. (15 to 50mm)
技術仕様
  • Unique refLead-Free-Full-Port-Union-End-Ball-Valves-LF622UF
  • コレクションセットIrrigation Specialties
  • コレクションBall Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-15
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Ball valves
  • UNSPSC40141607
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
  • Uniclass2015詳細Ball valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 63
  • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 15
  • OmniClassタイトルBall Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING