製品の公開
Lead Free* Small Footprint N-Shape Design Reduced Pressure Zone Assemblies - LF825YA
Lead Free* Small Footprint N-Shape Design Reduced Pressure Zone Assemblies - LF825YA
    Febco

    Lead Free* Small Footprint N-Shape Design Reduced Pressure Zone Assemblies - LF825YA

    Google翻訳”,

    シリーズ LF825YA鉛フリー*減圧ゾーンアセンブリは、リリーフ バルブからの過剰な水の排出を検出する SentryPlus Alert® テクノロジーを備えた洪水センサーを備えています。アドオン接続キットを通じてセンサーを起動すると、警報システムが作動し、洪水検出の通知が施設職員に送信されます。 BMS およびセルラー通信には接続キットが用意されています。

    このシリーズは、逆サイフォン現象または背圧によって引き起こされる汚染水の逆流が飲料水供給源に入るのを防ぎます。工業プラント、病院、遺体安置所、霊安室、化学プラントへの水道サービスにおける健康被害の相互接続での保護に最適です。用途は、灌漑システム、ボイラー給水、給水ライン、および最大限の保護を必要とするその他の設備にも適用されます。最大使用圧力: 175 psi (12.1 bar)。

    詳細については、https://www.watts.com/floodprotectionsystem をご覧ください。

    仕様
    • Features

      • Sensor on relief valve for flood detection
      • Flood alerts feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Ultimate mechanical protection of potable water against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services
      • Used in industrial plants, hospitals, morgues, mortuaries, chemical plants, irrigation systems, boiler feed, water lines, and other installations
      • Eliminates pipe elbows, nipples, and unions from the installation
      • Reduces installation time, labor costs, and materials for new and retrofit installations
      • Lead Free bronze body and threaded ball valve shutoffs

      Outlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

      Inlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

    技術仕様
    • Unique refLF825YA-Reduced-Pressure-Zone-Assembly
    • コレクションセットBackflow Prevention
    • コレクションReduced Pressure Zone Assemblies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
    • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
    • MasterFormat 2014 コード40 05 67.13
    • MasterFormat 2014 タイトルReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNumber23-27 31 11
    • OmniClassタイトルBackflow Preventors
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING