製品の公開
Lead Free* Double Check Valve Assemblies - Small Diameter - LF850 Small, LF850U Small
Lead Free* Double Check Valve Assemblies - Small Diameter - LF850 Small, LF850U Small
    Febco

    Lead Free* Double Check Valve Assemblies - Small Diameter - LF850 Small, LF850U Small

    Google翻訳”,

    シリーズ LF850 小型二重逆止弁アセンブリ逆流防止装置には、SentryPlus Alert® テクノロジーと併用して、温度が凝固点に近づいたときに信号を送信する凍結センサーが含まれています。アドオン接続キットによってセンサーが作動すると、施設担当者が寒冷気象条件によって発生する可能性のある機器の損傷や修理を軽減できるようにアラートをトリガーします。建物および灌漑管理システムに利用可能。

    このシリーズは、逆サイフォン現象や背圧による汚染水の逆流が飲料水に入るのを防ぐように設計されています。鉛フリーの本体構造、NPT 端接続、上部取り付けテストコック、および 1/4 回転ボールバルブシャットオフが特徴です。

    仕様
    • Features

      • Sensor signals to indicate when temperature nears the freezing point once activated by an add-on BMS/IMS connection kit
      • Compact modular design to facilitate maintenance and in-line repairs with a single access cover
      • In-line serviceable assembly requiring no special tools
      • Two in-line independent positive seating check modules
      • Replaceable seats and seat discs


      Outlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Connection Type

      • Female Threaded
      • Union Joint

      Inlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN


    技術仕様
    • Unique reflf850-lf850U-small
    • コレクションセットBackflow Prevention
    • コレクションDouble Check Valve Assemblies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
    • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
    • MasterFormat 2014 コード40 05 67.13
    • MasterFormat 2014 タイトルReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNumber23-27 31 11
    • OmniClassタイトルBackflow Preventors
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING