製品の公開
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - LF860 Small
Febco

Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - LF860 Small

Google翻訳”,

FEBCO シリーズ LF860 小型減圧ゾーン アセンブリは、リリーフ バルブからの過剰な水の排出を検出する SentryPlus Alert® テクノロジーを備えた洪水センサーを備えています。アドオン接続キットを通じてセンサーを起動すると、警報システムが作動し、洪水検出の通知が施設職員に送信されます。 BMS およびセルラー通信には接続キットが用意されています。

このシリーズは、逆サイフォン現象または背圧によって引き起こされる汚染水の逆流が飲料水供給源に入るのを防ぎます。健康に危険を及ぼす相互接続での保護や、灌漑、消火線、産業処理などの非飲料用サービス用途に最適です。小径サイズは 1/2 ~ 2 インチです。盗難防止に配慮したブラック塗装を施したモデルもございます。最大使用圧力: 175 psi (12.1 bar)。

特徴

  • 浸水検知用リリーフバルブのセンサー
  • 洪水警報機能は、BMS およびセルラー通信と互換性のあるアドオン接続キットで利用可能
  • 工業プラント、病院、遺体安置所、霊安室、化学プラント、灌漑システム、ボイラー給水、給水ライン、その他の設備で使用されます。
  • 主に背圧や逆サイフォン現象からの保護が規定されている飲料水システムで使用されます。
  • インラインで保守可能なアセンブリには特別な工具は必要ありません
  • 水道施設における危険性の高い (有毒な) 流体の相互接続汚染から飲料水を保護します。
  • 鉛フリー鋳造銅シリコンフリーボディ、ネジ付き 4 分の 1 回転ボールバルブ、トップマウントテストコック、スプリング式チェックバルブ、および差圧リリーフバルブ
  • 盗難防止を目的に黒塗装したモデルもございます。
仕様
  • Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • Gear Operated Butterfly Valve
    • No Shutoff Valve
    • Quarter Turn Ball Valve

    Inlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Flanged Joint
    • Union Joint

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Body Finish

    • Cast Bronze
    • Cast Copper Silicon Alloy
    • Copper Silicon Alloy
技術仕様
  • Unique refLF860-Small
  • コレクションセットBackflow Prevention
  • コレクションReduced Pressure Zone Assemblies
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ