製品の公開
Lead Free* MasterSeries N & Z Pattern Double Check Valve Assemblies - Large Diameter - LF870V
Febco

Lead Free* MasterSeries N & Z Pattern Double Check Valve Assemblies - Large Diameter - LF870V

Google翻訳”,

MasterSeries LF870V鉛フリー*ダブルチェックバルブアセンブリは、不快ではあるが毒性のない汚染物質の逆流が飲料水に流入するのを防ぎます。このアセンブリは、高度な耐食性のためにArmorTekコーティング技術を使用した溶融エポキシコーティングされたダクタイル鋳鉄ボディで構成されています。 NRSまたはOSYの弾力性のあるウェッジゲートバルブで利用できます。最大使用圧力:175psi(12.1バール)。

この逆流アセンブリのコーティングは、ArmorTek™テクノロジーを使用して、微生物による腐食(MIC)または露出した金属基板による腐食に耐えます。

仕様
  • Features

    • Utilizes advanced ArmorTek coating technology to resist corrosion of internals
    • The valve body shall utilize a coating system with built in electrochemical corrosion inhibitor and microbial inhibitor
    • Primarily used on potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
    • Inline serviceable assembly requires no special tools
    • Sizes 2 1⁄2 in. - 10 in. (65mm - 250mm)
    • Protects against possible backpressure and backsiphonage conditions for non-health hazard applications

    Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Non Rising Stem Gate Valve
    • Outside Stem And Yoke Gate Valve

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN



技術仕様
  • Unique reflf870V
  • コレクションセットBackflow Prevention
  • コレクションDouble Check Valve Assemblies
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
  • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
  • MasterFormat 2014 コード40 05 67.13
  • MasterFormat 2014 タイトルReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClassNumber23-27 31 11
  • OmniClassタイトルBackflow Preventors
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING