製品の公開
Lead Free* MasterSeries N or Z Pattern Reduced Pressure Zone Detector Assemblies (Type-II) - Large Diameter - LF886V
Febco

Lead Free* MasterSeries N or Z Pattern Reduced Pressure Zone Detector Assemblies (Type-II) - Large Diameter - LF886V

Google翻訳”,

MasterSeries Lead Free * LF886V減圧ゾーン検出器アセンブリは、地域の水道事業法に従って、危険性の高い(有毒な)用途で起こりうる背圧および逆サイフォン状態から保護するように特別に設計されています。 LF886Vは、低鉛設置要件に準拠するための鉛フリー*構造を備えています。それらはエポキシでコーティングされたダクタイル鋳鉄ボディとOSYシャットオフバルブを備えています。最大使用圧力:175psi(12.1バール)。

特徴

  • インラインサービス可能なアセンブリには、特別なツールは必要ありません
  • 水道サービスにおける危険性の高い(有毒な)液体の相互接続汚染から飲料水を保護します
  • サイズ21⁄2インチ-10インチ(65mm-250mm)
  • 主に、コードが背圧および逆サイフォン状態からの保護を義務付けている飲料水システムで使用されます
仕様
  • Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Outside Stem And Yoke Gate Valve

    Inlet Connection Type

    • Flanged Joint
    • Grooved Joint
    • Swivel Joint

    Outlet Connection Size

    • 2 1/2 IN
    • 3 IN
    • 4 IN
    • 6 IN
    • 8 IN
    • 10 IN

    Inlet Connection Size

    • 2 1/2 IN
    • 3 IN
    • 4 IN
    • 6 IN
    • 8 IN
    • 10 IN
技術仕様
  • Unique refLF886-V-Large
  • コレクションセットBackflow Prevention
  • コレクションReduced Pressure Detector Assemblies
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
  • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
  • MasterFormat 2014 コード40 05 67.13
  • MasterFormat 2014 タイトルReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClassNumber23-27 31 11
  • OmniClassタイトルBackflow Preventors
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING