製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
fergin/products/7912d750-3100-4a85-b14e-8be16b49b0d5
ホーム
カテゴリー
建設
手すり
Brightline Handrail
利用できません: アメリカ合衆国
Fergin
フォロー
Brightline Handrail
Google翻訳”,
原文を見る
壁取り付けまたは地面への取り付け用のブラケット付きのステンレス鋼製の手すり。一体型照明LED付き。最適な配光のためのワイドビーム光学系。異なる明るい色の可能性。 IK定格の高いPC製カバー。ランプはクイックコネクタで簡単に設置できます。 IP65定格のため、屋内と屋外の両方で使用できます。
ダウンロード
仕様
仕様
Forward voltage: 230V~50Hz. LED 9W. CRI 90, SDCM 3. Normal distance between luminaires: 1800mm. Minimum distance between luminaires: 1200mm. Handrail height stairs or ramp: 915mm. Handrail height flat surface: 1100mm.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
BL-HL-Ro-1800
コレクションセット
Brightline
コレクション
Handrail
タイプ
アッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
公開日
2019-10-24
エディション
1
高さ(Mm)
1100
幅(mm)
1800
リンク
リンク
製品のURL
http://fergin.se/wp-content/uploads/2017/11/Fergin-handledare-nov17.pdf
インストール手順
http://fergin.se/wp-content/uploads/2019/06/monteringsanvisning-handledareA5.pdf
関連
関連
主なマテリアル
スチール
副マテリアル
ポリカーボネイト
設計国
スウェーデン
製造国
スウェーデン
正味重量(kg)
14
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - 手すり
IFC分類
手すり
Uniclass2015コード
Pr_20_85_07_19
Uniclass2015詳細
Cast iron rails
対応地域
ヨーロッパ
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
類似製品
Acristalia
Acristalia Glass Railing
4.8
(
73
)
ダウンロード
VIVA Railings
FRAME Metal Panel Railing System
4.1
(
9
)
ダウンロード
VIVA Railings
VISIO Glass Railing System
4.5
(
25
)
ダウンロード
Euro Architectural Components (EAC)
EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster
ダウンロード
INTEX Millwork Solutions
Dartmouth Turned 2 Baluster
ダウンロード
KEYLINK
American Series Railing
ダウンロード