製品の公開
EGEA TECH 90 LT - 120 LT
EGEA TECH 90 LT - 120 LT
    Ferroli

    EGEA TECH 90 LT - 120 LT

    Google翻訳”,

    家庭用温水製造用の一体型貯蔵タンクを備えた壁取り付け用空気ヒートポンプ:

    - 環境に優しい冷媒ガスR290とアクティブ除霜システムにより、気温-7℃まで正常に動作可能

    - 追加の1200W電気抵抗

    - 「FERROLI HOME」アプリによるスマートフォン制御用の統合Wi-Fi

    - シンプルで直感的なオンボードタッチコントロールパネル

    - 50 mmのポリウレタン断熱材を備えたエナメル鋼製貯水タンク

    - タンク外のアルミニウム製メイン熱交換器

    - 排気ダクトの可能性

    - プログラム可能なレジオネラ菌サイクル

    - 太陽光発電エネルギーの利用可能性に応じて起動するための準備(デジタル入力)

    - 電気料金を抑えて起動するための準備(デジタル入力)

    公称貯蔵容量 89 リットル

    最大温水容量(40℃)102リットル

    給湯最高温度62°C

    補助電気ブースター付き給湯器の最高温度は75°C

    エネルギーモニタリング機能(FERROLIが設計し特許を取得)を使用してエネルギー消費を監視することで、常に最大限のユーザーの快適性を確保しながら効率的に家庭用温水を生成することができます。

    仕様


    技術仕様
    • Unique refegea-tech-90-lt-120-lt
    • コレクションセットHVAC - Heat Pumps
    • コレクションHeat Pumps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • OmniClassNumber23-33 17 00
    • OmniClassタイトルHeat Pumps