製品の公開
EGEA TECH 200 LT / S - 260 LT / S
EGEA TECH 200 LT / S - 260 LT / S
    Ferroli

    EGEA TECH 200 LT / S - 260 LT / S

    Google翻訳”,

    給湯用の貯蔵タンクを内蔵した床置き設置用空気ヒートポンプ。LT モデルにはアクティブ除霜システムが装備されており、気温が -7 ºC まで正常に動作します。

    - 冷媒ガス R134a

    - 追加電気抵抗 1500 W

    - シンプルで直感的なオンボードタッチコントロールパネル

    - 標準制御電子機器により、デバイス間の Morbus 接続を介して、マスター スレーブのロジックを使用して最大 8 台の EGEA TECH のカスケード システムを管理できます。

    - 「FERROLI HOME」アプリによるスマートフォン制御用の統合Wi-Fi

    FERROLI HOMEアプリまたはマシンのコントロールパネルから選択できます

    より多くの動作モード。

    EGEA TECH の電子機器は、太陽光発電との統合を管理および最適化することができ、貯蔵庫内の水の温度をユーザーが設定した値 (最大 75 ℃) まで上げることができます。

    - エネルギー モニタリング機能 (FERROLI が設計し特許を取得) によりエネルギー消費を監視できるため、効率的に温水が生成され、ユーザーに常に最大限の快適性が保証されます。

    仕様



    技術仕様
    • Unique refegea-tech-200-lt-260lt-s
    • コレクションセットHVAC - Heat Pumps
    • コレクションHeat Pumps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-27
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • OmniClassNumber23-33 17 00
    • OmniClassタイトルHeat Pumps