製品の公開
Aptum 246
Aptum 246
    Figueras Seating

    Aptum 246

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    アプタム 246 は、時代を超越したデザインと高い汎用性を備えたエレガントなシートです。この座席は、あらゆる会場の音響要件に優れた適応性を備えているため、劇場や講堂用に特別に設計されています。

    このシートは、コンポーネントの特性により、優れた柔軟性が際立っています。寸法や傾斜のバリエーションに多くの可能性を備えたこのシートは、部屋のさまざまな形状に完璧にフィットします。

    座面と背もたれはブナ材のインナーフレームと、オープンセルポリウレタンフォームで覆われた高品質の織り交ぜられた弾性ベルトで作られています。これらの素材を使用することで体重がバランスよく分散され、ユーザーの最適な快適性が保証されます。

    座席を空けるときは、座席を傾ける動作によって折りたたまれ、元の位置に戻ります。このシートには、騒音や衝撃を伴わずにゆっくりとシートが戻るように制御されたソフトライズテクノロジーシステムが含まれています。この機構はメンテナンスを必要としません。

    背もたれにはランバーサポートが組み込まれており、座席ソリューションの最も厳格な人間工学基準に準拠した優れた快適性を提供します。

    背もたれは、グラスファイバーで補強された 2 つのポリプロピレン製サポートによってサイドパネルに固定されており、固定要素は必要ありません。これにより、優れた安定性が得られ、背もたれの組み立てや交換が容易になります。

    サイドパネルは下部のスチール製ソケットで終わり、地面に固定されます。完全に布張りまたは木製仕上げにすることもできます。

    本製品はUNE-EN ISO 14006認証を取得しています。

    仕様
      • Distance between axes: 52cm
      • It can be adapted to linear and curved configurations with a minimum radius of 10m.
      • Seat numbering fixed to the seat and row numbering fixed to the end-of-row side.
      • Can be adapted to different inclinations of the room.
      • Together with the F-48 and F-1000 tables, it becomes an optimal solution for long working sessions.
      • Fire standards: complies with international regulations.
      • This product has obtained the UNE-EN ISO 14006 certification.
    技術仕様
    • Unique refaptum-246
    • コレクションセットSeating
    • コレクションFixed Seating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-05
    • エディション1
    関連
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • Uniclass2015コードAc_40_65_02
    • Uniclass2015詳細Amphitheatre seating
    • MasterFormat 2014 コード12 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFixed Audience Seating
    • OmniClassNumber23-21 25 11 11
    • OmniClassタイトルAuditorium Seating
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)