製品の公開
Hollywood 5400
Hollywood 5400
Hollywood 5400
Hollywood 5400
Hollywood 5400
Hollywood 5400
Hollywood 5400
Hollywood 5400
    Figueras Seating

    Hollywood 5400

    Google翻訳”,

    ハリウッド 5400 は、最も高級な VIP ラウンジ、映画館、スタジアムで最高の快適さと機能性を提供するために特別に設計された高級 VVIP シートです。

    このシートには最大 3 つのモーターが搭載されており、ユーザーはヘッドレスト、背もたれ、フットレストの位置を独立して制御でき、防水タッチ スクリーンを使用するだけで最適な快適さを実現します。さらに、iPad を統合して幅広い機能を利用できます。

    自動復帰システムにより、ユーザーが立ち上がると背もたれとフットレストが元の位置に戻り、列間を自由に移動できるスペースを常にきれいに保ちます。

    オプションや仕上げに制限はなく、あらゆる種類のさまざまなアクセサリーをハリウッドシートに追加して、最高のカスタマイズと最適な機能を実現できます。

    仕様
      • Up to three independent motors to control the headrest, backrest and footrest independently.
      • Available as a single seat, twin-seat or link-seat with shared armrest.
      • Automatic return system which facilitates the passage in case of an emergency evacuation.
      • Various accessories can be included to meet the needs of any space: tables, trays, privacy & safety modules, glide-up arm, integrated lights and power charging points, among others.
      • Possibility to add custom embroidery and stitching.
      • Optionally, the seat can include a tilting mechanism or our automatic cleaning system, for effortless cleaning.
      • Optionally, finish in leather with micro perforated areas to improve transpiration is available.
      • Reaction to fire:this product complies with international standards.
    技術仕様
    • Unique refhollywood-5400
    • コレクションセットSeating
    • コレクションFixed Seating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-30
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • Uniclass2015コードAc_40_65_02
    • Uniclass2015詳細Amphitheatre seating
    • MasterFormat 2014 コード12 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFixed Audience Seating
    • OmniClassNumber23-21 25 11 11
    • OmniClassタイトルAuditorium Seating
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (5)