製品の公開
Sensó 13113
Sensó 13113
Sensó 13113
Sensó 13113
Sensó 13113
    Figueras Seating

    Sensó 13113

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    Sensó 13113 は、エレガントでコンパクトな折りたたみ式シートで、寸法が縮小されているため、スペースの最適化に優れています。この座席は、講堂、国会議事堂、劇場、会議室、企業室用に特別に設計されています。

    座面と背もたれは、金属構造を完全に覆う冷間成型ポリウレタンフォームで作られたコンパクトなモノブロックで構成されており、両方とも中央のスチールブリッジで結合された2枚のサイドパネルで支えられています。

    側面は鋼板の支持ベースで終わり、メートルねじまたは各タイプの表面に適したその他のタイプの固定具を使用して床に固定されます。側面は完全に布張りまたは木製仕上げにすることができます。

    シートは、非常に静かでメンテナンスの必要がない、二重横方向制御ソフトライズテクノロジーシステムのおかげで自動的に傾斜します。この機構は、機械的耐性の高いポリアミドから製造されています。折りたたむと座面はわずか47cmになります。

    仕様
      • Minimum distance between axes: 55cm.
      • Excellent acoustic response.
      • Ergonomic and shape-retaining seat.
      • Side panels can be upholstered or wood made.
      • Optionally, the seat and backrest can incorporate a back wooden board.
      • Optionally, a fire barrier can be incorporated between the upholstery and the PUR foam.
      • Together with the PLX, F-48 or F-1000 tables, it becomes an optimal solution for long working sessions.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    技術仕様
    • Unique refsenso-13113
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-30
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • Uniclass2015コードAc_40_65_02
    • Uniclass2015詳細Amphitheatre seating
    • MasterFormat 2014 コード12 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFixed Audience Seating
    • OmniClassNumber23-21 25 11 11
    • OmniClassタイトルAuditorium Seating
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (5)