製品の公開
Minispace 5071
Minispace 5071
Minispace 5071
    Figueras Seating

    Minispace 5071

    Google翻訳”,

    Minispace 5071 は、カンファレンス センター、講堂、企業の部屋、舞台芸術センターで使用するために特別に設計された、ブナ材仕上げのエレガントな折りたたみ椅子です。そのデザインと特殊な素材の採用により、音響的にも優れています。

    このビームマウントシートには、シートを回転させ、バックレストを前方に移動させて両方が互いに完全に平らになる折り畳みシステムが備わっています。座面を折りたたむと奥行きがわずか20cmとなり、スペースを最大限に活用できます。

    折りたたみ機構にはコントロールド・ソフト・ライズ・テクノロジー・システム (CSRT) が採用されており、座席に座っていないときの騒音や衝撃を防ぎます。重力を利用して折りたたむため、高い耐久性と最小限のメンテナンスを実現します。

    シートは布張りのオープンセルポリウレタンフォームで構成されており、簡単に交換可能で、ニスをかけられた厚さ13cmのブナ合板シェルに取り付けられています。

    座席の後ろには、ブナ材の板が背もたれと座席のプロテクターとして機能します。

    肘掛けはブナ材で作られており、背もたれと座面を倒す動作と連動して回転します。

    仕様
      • When folded, the seat occupies only 20 cm.
      • Available in modules of 2, 3 or 4 seats.
      • Curved rows are possible.
      • Together with the LP, F-48 and F-1000 tables, it becomes an optimal solution for long working sessions.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    技術仕様
    • Unique refminispace-5071
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-04
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • Uniclass2015コードAc_40_65_02
    • Uniclass2015詳細Amphitheatre seating
    • MasterFormat 2014 コード12 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFixed Audience Seating
    • OmniClassNumber23-21 25 11 11
    • OmniClassタイトルAuditorium Seating
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (5)