製品の公開
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
Aptum 247
    Figueras Seating

    Aptum 247

    Google翻訳”,

    Aptum 247は、シンプルで飽きのこないデザインと高い汎用性を備えたシートです。この座席は、あらゆるプロジェクトの音響要件に優れた適応性を備えているため、舞台芸術センター、劇場、講堂、カンファレンス センター向けに特別に設計されています。

    このエレガントなフィゲラス シートは、コンポーネントの特性による優れた柔軟性、寸法、傾斜、構成のバリエーションにおける無限の可能性、および複数の仕上げオプションで際立っています。

    座面と背もたれはブナ材のインナーフレームと、オープンセルポリウレタンフォームで覆われた高品質の織り交ぜられた弾性ベルトで作られています。これらの素材を使用することで体重がバランスよく分散され、ユーザーの最適な快適性が保証されます。

    シートは、使用しないときは傾斜動作によって折りたたまれ、垂直位置に戻ります。このシートには、騒音や衝撃を伴うことなくシートがゆっくりと戻るように制御されたソフトライズテクノロジーシステムが含まれています。この機構はメンテナンスを必要としません。

    背もたれにはローバックサポートが組み込まれており、最も厳格な人間工学の座席基準に準拠した優れた快適性を提供します。

    背もたれは、グラスファイバーで補強された 2 つのポリプロピレン製サポートによってサイドパネルに固定されています。固定要素がないため、最適な安定性が得られ、背もたれの組み立てや交換が容易になります。

    側面はアーチに溶接された鋼板フレームで製造され、上部は複数の仕上げから選択可能なブナ材の肘掛けで仕上げられ、全面布張りの高密度木材でパネル張りされています。

    仕様
        • Minimum distance between axes: 52cm
        • It can be adapted to linear and curved configurations with a minimum radius of 10m.
        • Seat numbering fixed to the seat and row numbering fixed to the end-of-row side.
        • Can be adapted to different inclinations of the room.
        • Together with the F-48 and F-1000 tables, it becomes an optimal solution for long working sessions.
        • Fire standards: complies with international regulations.
    技術仕様
    • Unique refaptum-247
    • コレクションセットSeating
    • コレクションFixed Seating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-05
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • Uniclass2015コードAc_40_65_02
    • Uniclass2015詳細Amphitheatre seating
    • MasterFormat 2014 コード12 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFixed Audience Seating
    • OmniClassNumber23-21 25 11 11
    • OmniClassタイトルAuditorium Seating
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (5)