製品の公開
Arena 302
Arena 302
Arena 302
Arena 302
Arena 302
    Figueras Seating

    Arena 302

    Google翻訳”,

    Arena 302 は、スポーツ施設、エンターテイメント スタジアム、多目的アリーナ用の自動折りたたみシートです。アリーナのコンパクトなデザインにより、列に連続した表面イメージが与えられ、会場の全体的な眺めが整います。

    シートは自動的に静かに折り畳まれ、衝撃を与えることなく、背もたれ部分に完璧にフィットします。座面と背もたれの間を完璧に閉じることで、内部を太陽光や埃や汚れの蓄積から守ります。

    座面と背もたれはポリプロピレンコポリマーをブロー成形法で製造しています。

    シートの前部と背もたれの後部には、シートのオリジナルのデザインを損なうことなく、広告画像、ロゴ、企業アイデンティティ要素を挿入できるスペースがあります。

    シートはシート内に挿入された 2 つのスプリングによって自動的かつ静かに折り畳まれ、外部の要因から完全に保護され、自己潤滑性があり、耐久性があり信頼性が高くなります。

    Arena 302 には、シートと背もたれにパッドが一体化されたバージョンがあり、快適性が大幅に向上し、VIP エリアに最適です。

    仕様
        • Minimum distance between axes: 50cm without armrests and 53cm with a shared armrest.
        • Seats are assembled individually, allowing flexibility in the distance between axes.
        • When the seat is folded, depth is 21cm.
        • The folding system includes a shock absorber, preventing the seat hitting the backrest.
        • The seat and backrest fit perfectly once closed, keeping dirt and dust away.
        • Optionally, polyurethane armrests can be added.
        • Optionally, upholstered cushion may be added.
        • Fire standards: complies with international regulations
    技術仕様
    • Unique refarena-302
    • コレクションセットSeating
    • コレクションStadiums & Arenas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-04
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • Uniclass2015コードAc_40_65_02
    • Uniclass2015詳細Amphitheatre seating
    • MasterFormat 2014 コード12 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFixed Audience Seating
    • OmniClassNumber23-21 25 11 11
    • OmniClassタイトルAuditorium Seating
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (5)