製品の公開
Riva Twin Heritage 4303
Riva Twin Heritage 4303
Riva Twin Heritage 4303
Riva Twin Heritage 4303
Riva Twin Heritage 4303
Riva Twin Heritage 4303
    Figueras Seating

    Riva Twin Heritage 4303

    5つ星のうち4.94.9(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    Riva Twin Heritage 4303 は、高レベルの VIP ラウンジ、映画館、スタジアム、またはホーム シネマ ルームで使用するために設計されたユニークな VVIP ラブシートです。

    最大2つのモーターを搭載し、シートのアームレストにあるタッチパッドを使用して、背もたれとフットレストを乗員の好みに合わせてリクライニングできます。

    自動復帰システムにより、ユーザーが立ち上がると背もたれとフットレストが元の位置に戻り、列間を自由に移動できるスペースを常にきれいに保ちます。

    背もたれは 2 つのブロックの成型ポリウレタンフォームで構成されており、一体構造が組み込まれており、クラフトメイドの張り地が施されています。

    オプションや仕上げに制限はなく、あらゆる種類のさまざまなアクセサリーを Riva Twin Heritage シートに追加して、最高のカスタマイズと最適な機能を実現できます。

    仕様
      • Automatic return system which facilitates the passage in case of an emergency evacuation.
      • The back part of the headrest is protected by a rigid element which prevents scratches and damage due to heavy use.
      • Various accessories can be included to meet the needs of any space: tables, built-in cupholders, privacy modules, glide-up arm, integrated lights and power charging points, among others.
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Reaction to fire: this product complies with international standards.
    技術仕様
    • Unique refriva-twin-heritage-4303
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-30
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • Uniclass2015コードAc_40_65_02
    • Uniclass2015詳細Amphitheatre seating
    • MasterFormat 2014 コード12 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFixed Audience Seating
    • OmniClassNumber23-21 25 11 11
    • OmniClassタイトルAuditorium Seating
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (5)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)
    5つ星のうち5.0 5.0 (7)