製品の公開
Chronos
Figueras Seating

Chronos

Google翻訳”,

クロノス - ゲームチェンジャー

クロノスは、スリムなデザインと、わずかにしなやかで繊細なライン、超薄型サイズで、ミニマリズムと人間工学を融合しています。

この折りたたみ式シートは、その優雅さ、多用途性、そして幅広い仕上げオプションが際立っています。
エコデザイン基準に従って設計されており、開発プロセスのあらゆる段階で環境への配慮が組み込まれており、製品のライフサイクル全体を通じて環境への影響を最小限に抑えることを目指しています。

快適で人間工学に基づいたシートはメンテナンスフリーの製品であり、活動レベルの高いスタジアムやアリーナに最適です。
無限の可能性と豊富なアクセサリーを備え、一般部門からプレミアム部門まで、様々な分野に最適です。
材料はリサイクル可能であり、保全と環境意識を促進します。

技術仕様
  • Unique refchronos
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-05
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • Uniclass2015コードAc_40_65_02
  • Uniclass2015詳細Amphitheatre seating
  • MasterFormat 2014 コード12 61 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFixed Audience Seating
  • OmniClassNumber23-21 25 11 11
  • OmniClassタイトルAuditorium Seating
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
5つ星のうち5.0 5.0 (5)
5つ星のうち4.8 4.8 (5)