製品の公開
Flex 6076
Flex 6076
Flex 6076
Flex 6076
    Figueras Seating

    Flex 6076

    Google翻訳”,

    Flex 6076 は、シンプルな幾何学的なフォルムを強調したエレガントなデザインの完全布張りシートです。この座席は、講堂、カンファレンス センター、劇場、企業の会議室、高等教育センターに最適なソリューションです。

    この折りたたみ式座席はサイド パネルによって地面に固定されており、通常は 2 つの座席の間でパネルを共有する列を形成するために使用されます。これらのサイドパネルは肘掛けとして機能し、完全に布張りです。スチール製のベースがあり、シートが地面に固定されています。

    空いているとき、シートは正面およびサイドパネルの上部と完全に整列し、空間の直線性と連続性の外観を強調します。

    シートは、湾曲したチューブフレーム、板バネのウェブ、および回転用のピボットジョイントで構成される金属構造を覆う冷間成型ポリウレタンフォームの単一ブロックで構成されているため、優れた耐久性が保証されています。

    背もたれも内部に金属構造を備えたポリウレタンフォームで構成されています。座面と背もたれは、ジッパーシステムを備えた簡単に交換可能な室内装飾カバーで覆われています。

    シートはスプリング付きダブルボールジョイントとCSRT(コントロールドソフトライズテクノロジー)システムにより自動的に直立位置に戻り、シートが静止位置に戻る際の異音や不快な衝撃音を防ぎます。

    仕様
      • Distance between axes: 54-61cm.
      • Ergonomic and shape-retaining seat.
      • Optionally, side panels can be made in wood.
      • Optionally, the backrest can have wooden panel.
      • Together with the A3PL, A4PL, F-48 or F-1000 tables, it becomes an optimal solution for long working sessions.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    技術仕様
    • Unique refflex-6076
    • コレクションセットSeating
    • コレクションFixed Seating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-30
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • Uniclass2015コードAc_40_65_02
    • Uniclass2015詳細Amphitheatre seating
    • MasterFormat 2014 コード12 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFixed Audience Seating
    • OmniClassNumber23-21 25 11 11
    • OmniClassタイトルAuditorium Seating
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (5)