製品の公開
Megaseat 8136
Megaseat 8136
Megaseat 8136
Megaseat 8136
Megaseat 8136
Megaseat 8136
    Figueras Seating

    Megaseat 8136

    5つ星のうち5.05.0(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    Megaseat 8136 は、完全に交換可能な要素で構成された十分な寸法のモジュール式シートです。この座席は、講堂、カンファレンス センター、企業および教育センターなどの集中使用エリア向けに特別に設計されています。

    座面と背もたれは、内部に金属構造を備えた成型ポリウレタンフォームの 2 つのブロックで構成されています。張り地は、インテグラルフォーム張り地システムを使用してフォームに完全に統合されており、継ぎ目やステッチがありません。

    背もたれのクッションは、腰部と頭の部分が解剖学的に輪郭が描かれており、体の部分にいくつかの水平方向の溝が組み込まれています。シートクッションは解剖学的に形作られており、汚れの蓄積を防ぐための溝や溝がなく、滑らかです。

    座面と背もたれの背面はポリプロピレン製シェルで丸洗い可能で、背面の室内装飾に傷や汚れがつきにくくなっています。

    バックレストには、布張りのポリウレタン成形フォームと保護シェルで構成される一体型ヘッドレストを組み込むことができます。

    シートは、内部接続ブリッジに取り付けられた 2 つの金属製の脚に取り付けられており、異なるシートを相互接続し、完全に剛性が高く安定した列を形成できます。

    アームレストは内部に金属構造を備えたポリウレタンフォームで作られています。オプションで、内蔵カップホルダーをアームレストに組み込むことができます。

    仕様
      • Minimum distance between axes: 58 cm.
      • Ergonomic form: the backrest has lumbar and head support
      • Integral Form System: integrates upholstery and internal frame in a single compact block with no seams.
      • The seat adapts to the specific slope of the room at the base of the central pedestal.
      • Optional HR finish which includes a headrest incorporated into the backrest
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Reaction to fire: this product complies with international standards.
    技術仕様
    • Unique refmegaseat-8136
    • コレクションセットSeating
    • コレクションFixed Seating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-05
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • Uniclass2015コードAc_40_65_02
    • Uniclass2015詳細Amphitheatre seating
    • MasterFormat 2014 コード12 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFixed Audience Seating
    • OmniClassNumber23-21 25 11 11
    • OmniClassタイトルAuditorium Seating
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (5)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)