製品の公開
Megaseat 9112
Megaseat 9112
Megaseat 9112
    Figueras Seating

    Megaseat 9112

    5つ星のうち5.05.0(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    Megaseat 9112 は、高級 VIP ラウンジ、映画館、または VIP スタジアム エリアで使用するために設計された、ゆったりとした寸法の非常に快適なシートです。

    座面と背もたれは、内部に金属構造を備えた成型ポリウレタンフォームの 2 つのブロックで構成されています。張り地は、インテグラルフォーム張り地システムを使用してフォームに一体化されており、縫い目やステッチがありません。

    背もたれとシートパッドは人間工学に基づいた形状で、快適さを保証します。シートは常に固定されており、汚れの蓄積を防ぐためにパッドにはいかなる種類の溝もありません。

    座面と背もたれの背面はポリプロピレン製シェルで丸洗い可能で、背面の室内装飾に傷や汚れがつきにくくなっています。オプションで、シェルを布張りまたはテクノウッド仕上げにすることもできます。

    バックレストには、布張りのポリウレタン成形フォームと保護シェルで構成される一体型ヘッドレストを組み込むことができます。

    シートは中央の台座に取り付けられ、安定した列を保証する剛性ブリッジで支えられています。

    アームレストは半硬質ポリウレタンフォーム製で、内部に金属構造があり、カップホルダーが内蔵されています。

    仕様
      • Minimum distance between axes: 58 cm.
      • Ergonomic form: the backrest has lumbar and head support
      • Integral Form System: integrates upholstery and internal frame in a single compact block with no seams.
      • The armrests incorporate a built-in cupholder.
      • Optional HR finish which includes a headrest incorporated into the backrest
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Reaction to fire: this product complies with international standards.
    技術仕様
    • Unique refmegaseat-9112
    • コレクションセットSeating
    • コレクションFixed Seating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-05
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • Uniclass2015コードAc_40_65_02
    • Uniclass2015詳細Amphitheatre seating
    • MasterFormat 2014 コード12 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFixed Audience Seating
    • OmniClassNumber23-21 25 11 11
    • OmniClassタイトルAuditorium Seating
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (5)