製品の公開
Minispace 5064
Minispace 5064
Minispace 5064
Minispace 5064
    Figueras Seating

    Minispace 5064

    Google翻訳”,

    Minispace 5064 は、コンパクトなサイズとエレガントなデザインが際立つ快適なシートです。このシートは、会議室、講堂、スタジアムやアリーナの企業エリアや VIP エリアに最適なソリューションです。

    このビームマウントシートには、シートを回転させ、バックレストを前方に移動させて両方が互いに完全に平らになる折り畳みシステムが備わっています。シートを折りたたむと奥行きはわずか23cmとなり、スペースを最大限に活用できます。

    折りたたみ機構にはコントロールド・ソフト・ライズ・テクノロジー・システムが採用されており、座席に座っていないときの騒音や衝撃を防ぎます。重力を利用して折りたたむため、高い耐久性と最小限のメンテナンスを実現します。

    座面と背もたれは、内部の金属構造を完全に覆う冷間成形ポリウレタンフォームで構成されています。この構造は、湾曲した管状フレームと板バネのメッシュで構成されています。ポリウレタンフォームブロックは、簡単に取り外し可能なジッパー付きカバーで覆われています。

    アームレストは、半硬質の冷間成型一体型ポリウレタンフォームで覆われた金属構造で作られています。座面、背もたれ、肘掛けは塗装された鋳造アルミニウムの側面で支えられ、鋼管構造に固定されています。

    仕様
      • When folded, the seat occupies only 23 cm.
      • Available in modules of 2, 3 or 4 seats.
      • Seats are anchored to the floor by means of expansion plugs.
      • Curved rows are possible.
      • Optionally, the armrest can be made of wood.
      • Together with the PL, F-48 and F-1000 tables, becomes an optimal solution for long working sessions.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    技術仕様
    • Unique refminispace-5064
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-04
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • Uniclass2015コードAc_40_65_02
    • Uniclass2015詳細Amphitheatre seating
    • MasterFormat 2014 コード12 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFixed Audience Seating
    • OmniClassNumber23-21 25 11 11
    • OmniClassタイトルAuditorium Seating
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (5)