製品の公開
Smart 13033
Smart 13033
Smart 13033
Smart 13033
    Figueras Seating

    Smart 13033

    Google翻訳”,

    Smart 13033 は、非常に快適な大型製品を必要とする国会、会議場、企業会議室、会議センター、講堂向けに設計されたゆったりとしたサイズの座席です。

    このシートは、Figueras テーブルAPL 、 GPLまたはPLXと組み合わせると、長時間の作業セッションや会議が行われるスペースに最適なソリューションになります。

    シートとバックレストは、内部金属構造を組み込んだ 2 つの成型ポリウレタン フォームのブロックで構成されており、板バネと室内装飾品はインテグラル フォーム システムによってフォームに完全に統合されています。

    背もたれのパッドは解剖学的に輪郭が描かれており、ランバーサポートを備えています。シートとバックレストのパッドは後部のシェルにあり、室内装飾品を保護します。

    シートシェル内に挿入された非常に静かなダブルスプリングシステムにより、シートは自動的に傾きます。いかなる種類の潤滑も必要ありません。

    肘掛けは完全に布張り、木製仕上げ、または肘掛けなしからお選びいただけます。

    シートは、シートピンが嵌合するロック機構を含むボールソケットジョイント用のハウジングシステムを備えた 2 つのサイドパネルに取り付けられています。これにより、シートの交換が容易になります。

    サイドパネルは全面布張りでスチールベースに接合されており、それを通してシートが隠れたアンカーで床に取り付けられています。アームレストの上部にはフォーム層が組み込まれており、滑らかな手触りです。

    シートは、底部の床の特定の傾斜に適応します。列は相互接続されたシートによって形成され、剛性と安定した列構成が確保され、床への固定が強化されます。

    仕様
      • The minimum distance between axes is 60cm of nominal value.
      • The seat adapts to the specific slope of the room at the base of the foot.
      • Optionally, backrest and seat shells can be upholstered or in a Technowood finishing.
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire barrier can be incorporated.
      • Reaction to fire:this product complies with international standards.
    技術仕様
    • Unique refsmart-13033
    • コレクションセットSeating
    • コレクションStadiums & Arenas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-30
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • Uniclass2015コードAc_40_65_02
    • Uniclass2015詳細Amphitheatre seating
    • MasterFormat 2014 コード12 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFixed Audience Seating
    • OmniClassNumber23-21 25 11 11
    • OmniClassタイトルAuditorium Seating
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (5)