製品の公開
Smart RC 13012
Smart RC 13012
Smart RC 13012
Smart RC 13012
    Figueras Seating

    Smart RC 13012

    Google翻訳”,

    Smart RC 13012 は、優れた快適性と十分な寸法を必要とする VIP ラウンジ、映画館、またはホーム シネマ向けに設計されたモジュール式シートです。

    座面と背もたれはそれぞれ一体の金属構造を備えた成型ポリウレタンフォームのブロックで構成されています。室内装飾品は、継ぎ目やステッチを使わずに、インテグラル フォーム システムを使用してフォームに接合されています。

    背もたれは肘掛けにあるプッシュボタンで最大ストローク角度15°までリクライニング可能です。席から離れると元の位置に戻ります。

    背もたれもHR仕上げにすることができます。このタイプの背もたれは、背もたれ部分全体に一体化されたヘッドレストが特徴で、背もたれが自然に延長されるため、人間工学に基づいた明らかな利点が得られます。

    座面、背もたれ、ヘッドレストにはポリプロピレン製のシェルが取り付けられており、洗濯可能で後部の室内装飾を保護します。

    仕様
      • Fixed seat distance between axles: 60cm.
      • Integral Form: upholstery system which includes upholstery, foam and metallic structure.
      • The backrest reclines up to 15° by using a button incorporated in the armrest.
      • The armrests, made of blow-moulded plastic, are always upholstered and incorporate a built-in cupholder.
      • The seat adapts to the specific slope of the room at the base of the foot.
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Reaction to fire:this product complies with international standards.
    技術仕様
    • Unique refsmart-rc-13012
    • コレクションセットSeating
    • コレクションStadiums & Arenas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-06
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • Uniclass2015コードAc_40_65_02
    • Uniclass2015詳細Amphitheatre seating
    • MasterFormat 2014 コード12 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFixed Audience Seating
    • OmniClassNumber23-21 25 11 11
    • OmniClassタイトルAuditorium Seating
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (5)