製品の公開
Smart RK Swing 13011
Smart RK Swing 13011
Smart RK Swing 13011
Smart RK Swing 13011
    Figueras Seating

    Smart RK Swing 13011

    Google翻訳”,

    Smart RK Swing 13011 は、高レベルの VIP ラウンジ、映画館、またはホーム シネマ ルームで使用するために設計された、ゆったりとした寸法の非常に快適なモジュール式シートです。

    座面と背もたれは 2 つの成型ポリウレタン フォームで構成されており、金属の内部構造が組み込まれており、布張りはインテグラル フォーム アップホルスタリー システムを使用してフォームに完全に統合されており、継ぎ目やステッチがありません。

    背もたれは、ユーザーの体重によってリクライニングでき、最も直立した位置と最もリクライニングした位置の間のストローク角度は 15° を超えます。

    バックレストは HR 構成を使用して実行することもできます。このタイプの背もたれはヘッドレストが背もたれ全体に組み込まれており、背もたれが自然に伸びるため、人間工学的に明らかな利点があります。

    背もたれ自動格納システムにより、座面を外すと背もたれが元の位置に戻ります。この機能により、人がいない部屋は、きちんと整然とした外観を回復します。

    仕様
      • The seat is always in open position.
      • Distance between axles: 60cm.
      • Integral Form: upholstery system which includes upholstery, foam and metallic structure.
      • Different reclining positionscan be pre-established depending on the room configuration.
      • Both the seat and the backrest incorporate the TX acoustic system, a set of perforations in the back that provide an excellent acoustic response.
      • The armrests, made of blow-moulded plastic, are always upholstered and incorporate a built-in cupholder.
      • The seat adapts to the specific slope of the room at the base of the foot.
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant curtain can be incorporated.
      • Reaction to fire:this product complies with international standards.
    技術仕様
    • Unique refsmart-rk-swing-13011
    • コレクションセットSeating
    • コレクションStadiums & Arenas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-06
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • Uniclass2015コードAc_40_65_02
    • Uniclass2015詳細Amphitheatre seating
    • MasterFormat 2014 コード12 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFixed Audience Seating
    • OmniClassNumber23-21 25 11 11
    • OmniClassタイトルAuditorium Seating
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (5)