製品の公開
TOP 5036
TOP 5036
TOP 5036
TOP 5036
    Figueras Seating

    TOP 5036

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    TOP 5036 は、完全に交換可能な要素で構成された自動折りたたみシートを備えたモジュール式シートです。

    座面と背もたれは、内部に金属構造を備えた成型ポリウレタンフォームの 2 つのブロックで構成されています。張り地は、インテグラルフォーム張り地システムを使用して、継ぎ目やステッチを使わずにフォームに組み込むことができます。

    背もたれとシートパッドは解剖学的に形作られており、快適さを保証します。シートパッドには汚れの蓄積を防ぐため、いかなる種類の溝もありません。

    座面と背もたれの背面はポリプロピレン製シェルで丸洗い可能で、背面の室内装飾に傷や汚れがつきにくくなっています。オプションで、これらのシェルを布張りにすることもできます。

    シートは、シートベース内の非常に静かなダブルスプリングシステムによって自動的に折りたたまれ、室内を常にすっきりと保ち、ユーザーがシートから離れるときは静かな環境を保証します。

    シートは金属塗装された 2 本の脚に取り付けられており、さまざまな傾斜に適応できるベースで床に固定されています。

    アームレストは二重射出成形で、硬い部分にはポリプロピレンを、アームレストの表面には「柔らかい」エラストマーを組み合わせています。オプションで、ポリプロピレン製の書見台、パニック防止折りたたみシステムを備えた PLX タブレットをアームレストに追加できます。

    仕様
      • Minimum distance between axes: 53 cm.
      • The seat adapts to the specific slope of the room at the base of the foot.
      • Silent tip-up mechanism which requires no lubrication.
      • Integral Form System: integrates upholstery and internal frame in a single compact block with no seams.
      • The armrests can incorporate a PLX tablet.
      • Between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    技術仕様
    • Unique reftop-5036
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-04
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • Uniclass2015コードAc_40_65_02
    • Uniclass2015詳細Amphitheatre seating
    • MasterFormat 2014 コード12 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFixed Audience Seating
    • OmniClassNumber23-21 25 11 11
    • OmniClassタイトルAuditorium Seating
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (5)