製品の公開
TOP 5042
TOP 5042
TOP 5042
    Figueras Seating

    TOP 5042

    Google翻訳”,

    TOP 5042 は、完全に交換可能な要素で構成された自動折りたたみシートを備えたモジュール式シートです。このフィゲラスのシートは、映画館だけでなく、スタジアムやアリーナの最も高級なゾーン向けに特別に設計されています。

    座面と背もたれは、内部に金属構造を備えた成型ポリウレタンフォームの 2 つのブロックで構成されています。張り地は、インテグラルフォーム張り地システムを使用して、継ぎ目やステッチを使わずにフォームに統合できます。

    背もたれとシートパッドは解剖学的に形作られており、快適さを保証します。シートは常に固定されており、汚れの蓄積を防ぐためにパッドにはいかなる種類の溝もありません。

    座面と背もたれの背面はポリプロピレン製シェルで丸洗い可能で、背面の室内装飾に傷や汚れがつきにくくなっています。

    シートは、シートベース内の非常に静かなダブルスプリングシステムによって自動的に折りたたまれ、室内を常にすっきりと保ち、ユーザーがシートから離れるときは静かな環境を保証します。

    シートは、ボール ソケット ジョイント用のハウジングの統合システムを備えた 2 つの金属製の脚に取り付けられています。

    アームレストは二重射出成形で、硬い部分にはポリプロピレンを、アームレストの表面には「柔らかい」エラストマーを組み合わせています。正面部分にはカップホルダーが内蔵されています。

    仕様
      • Minimum distance between axes: 54 cm.
      • Silent tip-up mechanism which requires no lubrication.
      • Integral Form System: integrates upholstery and internal frame in a single compact block with no seams.
      • The armrests incorporate a built-in cupholder.
      • Between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    技術仕様
    • Unique reftop-5042
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-30
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • Uniclass2015コードAc_40_65_02
    • Uniclass2015詳細Amphitheatre seating
    • MasterFormat 2014 コード12 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFixed Audience Seating
    • OmniClassNumber23-21 25 11 11
    • OmniClassタイトルAuditorium Seating
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (5)